MTLW-117-07-F-D-222 - .100"低背型可変式ポスト高さターミナルストリップ

特徴

  • コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型

  • 取付方向:バーティカル

  • ピッチ:.100" (2.54 mm)

  • 特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可

  • 終端:スルーホール

嵌合製品を見る:
嵌合製品
OEM価格
ブレーク 1 25 50 100 500 1000 2500 5000
価格 $3.701 $3.345 $3.109 $2.961 $2.226 $1.981 $1.493 $1.003
お客様向けの価格設定を確認するには、ログインが必要です。また、直接サポートへお問い合わせすることも可能です。
アカウントをお持ちでないお客様はこちらより作成できます
部品固有のドキュメント
嵌合部品
hle-117-02-f-dv-pe-be
HLE-117-02-F-DV-PE-BE

低コスト&高信頼性ソケット、.100"(2.54 mm)ピッチ

カートに追加
hle-117-02-f-dv-pe-be
HLE-117-02-F-DV-PE-BE

低コスト&高信頼性ソケット、.100"(2.54 mm)ピッチ

カートに追加
コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
認証
RU Certificate 本製品はUL文章番号E111594に準拠します。
RoHS準拠 RoHS準拠