MTMM-102-05-F-S-204 - 2mm/.079in Modified Pin Header, 2 Pin, 1 Row, Through Hole, Gold Flash/Tin, .204in Post, .377in OAL
MTMMはスルーホール終端向けのヘッダーストリップです。4列に最大200ピンのカスタム構成が可能なこの2.00mm(0787")ピッチ コネクターは、お客様に多大な柔軟性をもたらし、1ピンあたり最大3.2 Ampの定格電流を供給します。お客様は各自のアプリケーションに合わせた正確なポスト高さを指定できます。
特徴
アプリケーション:低背型では業界で最も幅広い種類のピン数、ターミナルの長さとオプション(最大4列、計200ピン)
コンタクトシステム:.020"(0.50 mm)角型
取付方向:バーティカル
ピッチ:2.00 mm (.0787")
特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可
終端:スルーホール
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
| OEM価格 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 |
| 価格 | $0.451 | $0.350 | $0.283 | $0.241 | $0.178 | $0.157 | $0.115 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTMM-102-05-F-S-196 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| MTMM-102-05-F-S-170 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| MTMM-102-05-F-S-198 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| MTMM-102-05-F-S-318 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| MTMM-102-05-F-S-230 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| MTMM-102-05-F-S-223 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| MTMM-102-05-F-S-175 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| MTMM-102-05-F-S-178 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| MTMM-102-05-F-S-125 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| MTMM-102-05-F-S-232 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| MTMM-102-05-F-S-255 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| MTMM-102-05-F-S-200 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| MTMM-102-05-F-S-210 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| MTMM-102-05-F-S-159 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| MTMM-102-05-F-S-235 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| MTMM-102-05-F-S-153 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| MTMM-102-05-F-S-120 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| MTMM-102-05-F-S-140 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| MTMM-102-05-F-S-146 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |