MTMM-102-05-T-D-060 可変ポスト高さヘッダーストリップ、2.00 mmピッチ
MTMMはスルーホール終端向けのヘッダーストリップです。4列に最大200ピンのカスタム構成が可能なこの2.00mm(0787")ピッチ コネクターは、お客様に多大な柔軟性をもたらし、1ピンあたり最大3.2 Ampの定格電流を供給します。お客様は各自のアプリケーションに合わせた正確なポスト高さを指定できます。
特徴
アプリケーション:低背型では業界で最も幅広い種類のピン数、ターミナルの長さとオプション(最大4列、計200ピン)
コンタクトシステム:.020"(0.50 mm)角型
取付方向:バーティカル
ピッチ:2.00 mm (.0787")
特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可
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
| 明日発送:1766点 |
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 |
| 価格 | $0.553 | $0.428 | $0.346 | $0.295 | $0.217 | $0.192 | $0.141 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTMM-102-05-T-D-180 | 1766 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTMM-102-05-T-D-209 | 1766 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTMM-102-05-T-D-205 | 1766 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTMM-102-05-T-D-216 | 1766 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTMM-102-05-T-D-240 | 1766 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTMM-102-05-T-D-196 | 1766 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTMM-102-05-T-D-200 | 1766 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTMM-102-05-T-D-215 | 1766 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTMM-102-05-T-D-140 | 1766 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTMM-102-05-T-D-160 | 1766 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTMM-102-05-T-D-225 | 1766 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTMM-102-05-T-D-061 | 1766 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |