MTMM-104-07-L-S-295 可変ポスト高さヘッダーストリップ、2.00 mmピッチ
MTMMはスルーホール終端向けのヘッダーストリップです。4列に最大200ピンのカスタム構成が可能なこの2.00mm(0787")ピッチ コネクターは、お客様に多大な柔軟性をもたらし、1ピンあたり最大3.2 Ampの定格電流を供給します。お客様は各自のアプリケーションに合わせた正確なポスト高さを指定できます。
特徴
アプリケーション:低背型では業界で最も幅広い種類のピン数、ターミナルの長さとオプション(最大4列、計200ピン)
コンタクトシステム:.020"(0.50 mm)角型
取付方向:バーティカル
ピッチ:2.00 mm (.0787")
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
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| 価格 | $0.727 | $0.616 | $0.526 | $0.447 | $0.410 | $0.362 | $0.265 | $0.184 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTMM-104-07-L-S-275 | 1213 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTMM-104-07-L-S-260 | 1213 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTMM-104-07-L-S-250 | 1213 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTMM-104-07-L-S-255 | 1213 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTMM-104-07-L-S-300 | 1213 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTMM-104-07-L-S-290 | 1213 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTMM-104-07-L-S-229 | 1213 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |