MTMM-106-02-S-D-120 可変ポスト高さヘッダーストリップ、2.00 mmピッチ
MTMMはスルーホール終端向けのヘッダーストリップです。4列に最大200ピンのカスタム構成が可能なこの2.00mm(0787")ピッチ コネクターは、お客様に多大な柔軟性をもたらし、1ピンあたり最大3.2 Ampの定格電流を供給します。お客様は各自のアプリケーションに合わせた正確なポスト高さを指定できます。
特徴
アプリケーション:低背型では業界で最も幅広い種類のピン数、ターミナルの長さとオプション(最大4列、計200ピン)
コンタクトシステム:.020"(0.50 mm)角型
取付方向:バーティカル
ピッチ:2.00 mm (.0787")
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
| 明日発送:673点 |
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| 価格 | $2.598 | $2.318 | $2.083 | $1.848 | $1.759 | $1.579 | $1.173 | $0.838 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTMM-106-02-S-D-180 | 673 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTMM-106-02-S-D-125 | 673 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTMM-106-02-S-D-100 | 673 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTMM-106-02-S-D-137 | 673 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTMM-106-02-G-D-120 | 576 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| MTMM-106-02-L-D-120 | 576 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| MTMM-106-02-T-D-120 | 576 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| MTMM-106-02-S-D-085 | 576 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTMM-106-02-S-D-080 | 576 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTMM-106-02-S-D-070 | 576 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |