MTMM-113-03-L-D-130 可変ポスト高さヘッダーストリップ、2.00 mmピッチ
MTMMはスルーホール終端向けのヘッダーストリップです。4列に最大200ピンのカスタム構成が可能なこの2.00mm(0787")ピッチ コネクターは、お客様に多大な柔軟性をもたらし、1ピンあたり最大3.2 Ampの定格電流を供給します。お客様は各自のアプリケーションに合わせた正確なポスト高さを指定できます。
特徴
アプリケーション:低背型では業界で最も幅広い種類のピン数、ターミナルの長さとオプション(最大4列、計200ピン)
コンタクトシステム:.020"(0.50 mm)角型
取付方向:バーティカル
ピッチ:2.00 mm (.0787")
特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可
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
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 11593 |
| 価格 | $3.797 | $3.433 | $3.190 | $3.038 | $2.242 | $1.977 | $1.446 | $0.915 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTMM-113-03-S-D-130 | 261 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| MTMM-113-03-L-D-080 | 261 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTMM-113-03-L-D-125 | 261 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTMM-113-03-L-D-120 | 261 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTMM-113-03-L-D-150 | 261 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTMM-113-03-L-D-110 | 261 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |