MTMM-113-05-G-D-150 - 可変ポスト高さヘッダーストリップ、2.00 mmピッチ
MTMMはスルーホール終端向けのヘッダーストリップです。4列に最大200ピンのカスタム構成が可能なこの2.00mm(0787")ピッチ コネクターは、お客様に多大な柔軟性をもたらし、1ピンあたり最大3.2 Ampの定格電流を供給します。お客様は各自のアプリケーションに合わせた正確なポスト高さを指定できます。
特徴
アプリケーション:低背型では業界で最も幅広い種類のピン数、ターミナルの長さとオプション(最大4列、計200ピン)
コンタクトシステム:.020"(0.50 mm)角型
取付方向:バーティカル
ピッチ:2.00 mm (.0787")
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
| 明日発送:261点 |
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| 価格 | $4.368 | $4.043 | $3.573 | $3.192 | $3.040 | $2.731 | $2.032 | $1.441 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTMM-113-05-S-D-150 | 261 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| MTMM-113-05-G-D-195 | 261 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTMM-113-05-G-D-160 | 261 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTMM-113-05-G-D-225 | 261 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTMM-113-05-G-D-100 | 261 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTMM-113-05-G-D-159 | 261 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTMM-113-05-G-D-190 | 261 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTMM-113-05-G-D-157 | 261 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTMM-113-05-G-D-120 | 261 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTMM-113-05-G-D-200 | 261 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTMM-113-05-G-D-210 | 261 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTMM-113-05-G-D-197 | 261 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTMM-113-05-G-D-255 | 261 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTMM-113-05-G-D-250 | 261 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTMM-113-05-G-D-235 | 261 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |