MTMM-130-09-G-Q-421 可変ポスト高さヘッダーストリップ、2.00 mmピッチ
MTMMはスルーホール終端向けのヘッダーストリップです。4列に最大200ピンのカスタム構成が可能なこの2.00mm(0787")ピッチ コネクターは、お客様に多大な柔軟性をもたらし、1ピンあたり最大3.2 Ampの定格電流を供給します。お客様は各自のアプリケーションに合わせた正確なポスト高さを指定できます。
特徴
アプリケーション:低背型では業界で最も幅広い種類のピン数、ターミナルの長さとオプション(最大4列、計200ピン)
コンタクトシステム:.020"(0.50 mm)角型
取付方向:バーティカル
ピッチ:2.00 mm (.0787")
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| 価格 | $19.079 | $18.502 | $16.959 | $15.511 | $14.193 | $12.512 | $9.151 | $6.351 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTMM-130-09-G-Q-366 | 69 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTMM-130-09-G-Q-355 | 69 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTMM-130-09-G-Q-354 | 69 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTMM-130-09-G-Q-100 | 69 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTMM-130-09-G-Q-365 | 69 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTMM-130-09-G-Q-340 | 69 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTMM-130-09-G-Q-350 | 69 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTMM-130-09-G-Q-063 | 69 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTMM-130-09-G-Q-035 | 69 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTMM-130-09-G-Q-190 | 69 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTMM-130-09-G-Q-330 | 69 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTMM-130-09-G-Q-295 | 69 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTMM-130-09-G-Q-140 | 69 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTMM-130-09-G-Q-390 | 69 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTMM-130-09-G-Q-159 | 69 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTMM-130-09-G-Q-400 | 69 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTMM-130-09-G-Q-375 | 69 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTMM-130-09-G-Q-320 | 69 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTMM-130-09-G-Q-125 | 69 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTMM-130-09-G-Q-358 | 69 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |