MTMM-130-09-S-Q-350 - 可変ポスト高さヘッダーストリップ、2.00 mmピッチ
MTMMはスルーホール終端向けのヘッダーストリップです。4列に最大200ピンのカスタム構成が可能なこの2.00mm(0787")ピッチ コネクターは、お客様に多大な柔軟性をもたらし、1ピンあたり最大3.2 Ampの定格電流を供給します。お客様は各自のアプリケーションに合わせた正確なポスト高さを指定できます。
特徴
アプリケーション:低背型では業界で最も幅広い種類のピン数、ターミナルの長さとオプション(最大4列、計200ピン)
コンタクトシステム:.020"(0.50 mm)角型
取付方向:バーティカル
ピッチ:2.00 mm (.0787")
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
| 明日発送:69点 |
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| 価格 | $25.122 | $24.360 | $22.333 | $20.429 | $19.441 | $17.464 | $13.015 | $9.203 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTMM-130-09-G-Q-350 | 69 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| MTMM-130-09-L-Q-350 | 69 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| MTMM-130-09-S-Q-275 | 69 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTMM-130-09-S-Q-340 | 69 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTMM-130-09-S-Q-374 | 69 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTMM-130-09-S-Q-362 | 69 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTMM-130-09-S-Q-321 | 69 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTMM-130-09-S-Q-365 | 69 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTMM-130-09-S-Q-320 | 69 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTMM-130-09-S-Q-361 | 69 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTMM-130-09-S-Q-315 | 69 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTMM-130-09-S-Q-360 | 69 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTMM-130-09-S-Q-355 | 69 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |