NTPE-P-C-GN-ST-CA4 50 Ohm Nタイプ ジャックまたはプラグ、ケーブル終端

特徴

  • 50 Ωインピーダンス

  • Nタイプ ケーブルコンポーネント

  • RG 174、RG 316のストレートジャックあり

  • 18 GHz精密ソリューションあり:PRF06シリーズ

これらの商品には、オンラインでの価格設定を行っておりません。
技術ライブラリ
コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
認証
RoHS準拠
環境へのコンプライアンス
ハロゲン ハロゲンフリー (Br/Cl per JS-709C)
ペンタオクタ 準拠
感湿レベル 水分の影響を受けにくい
WEEE 対象外
EU ROHS 2 + フタル酸エステル類 免除対象 6c
EU REACH規則
中国RoHS 危険物 - 50年
カリフォルニア州プロポジション 65 警告:癌および生殖に関する危害(ニッケルおよび鉛)のリスク。www.p65warnings.ca.gov