PCT2-101-03-L-D-02-RA 2.00 mmシグナル/電源コンボ ターミナルストリップ
特徴
2.00 mm(.0787")ピッチシグナル、.200"(5.08 mm)ピッチ電源
シグナルピン2列と電源ピン1列
スルーホール
1列に最大39個のシグナルピンと4個の電源ピン
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。