PCT2-117-03-LM-D-01-RA - 2.00 mmシグナル/電源コンボ ターミナルストリップ

特徴

  • 2.00 mm(.0787")ピッチシグナル、.200"(5.08 mm)ピッチ電源

  • シグナルピン2列と電源ピン1列

  • スルーホール

  • 1列に最大39個のシグナルピンと4個の電源ピン

OEM価格
ブレーク 1 25 50 100 500 1000 2500 5000
価格 $6.572 $5.941 $5.520 $5.258 $4.280 $3.954 $3.302 $2.650
お客様向けの価格設定を確認するには、ログインが必要です。また、直接サポートへお問い合わせすることも可能です。
アカウントをお持ちでないお客様はこちらより作成できます
部品固有のドキュメント
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

PCS2シリーズ サムネイル画像
PCS2

2.00 mmシグナル/電源コンボ ソケットストリップ

コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
認証
RU 証明書 本製品はUL文章番号E111594に準拠します。