PEC-03-01-T-S-A .100"電源エッジカード コネクター
特徴
極数3、7、10
.100"(2.54 mm)ピッチ
高さ:.311" (7.90 mm)
カード インターフェイスのワンピース コンタクト
位置決めピンとロッキングクリップのオプションあり
ストレートおよび表面実装テール
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。