PEC-07-02-TM-S .100"電源エッジカード コネクター

特徴

  • 極数3、7、10

  • .100"(2.54 mm)ピッチ

  • 高さ:.311" (7.90 mm)

  • カード インターフェイスのワンピース コンタクト

  • 位置決めピンとロッキングクリップのオプションあり

  • ストレートおよび表面実装テール

OEM価格
ブレーク 1 50 100 500 1000 2000 5000 10000
価格 $4.464 $3.640 $3.090 $2.748 $2.050 $1.818 $1.353 $0.888
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
ハロゲン ハロゲンフリー (Br/Cl per JS-709C)
ペンタオクタ 準拠
感湿レベル 1
WEEE 対象外
EU ROHS 2 + フタル酸エステル類 準拠
EU REACH規則 SVHC(高懸念物質)リスト
中国RoHS 非危険物 - E
カリフォルニア州プロポジション 65 警告:がんおよび生殖に関する危害(ニッケル)のリスク。www.p65warnings.ca.gov