25 AWG固体誘電体低損失マイクロ波ケーブル
エンド2オプション:SMA、SMP
インピーダンス:50Ω
VSWR:RF25Sグラフ参照
曲げ半径:最小9.0mm
静電容量:96.8pF/メートル
動作温度:-40ºC〜+200ºC
挿入損失:RF25Sグラフ参照
周波数帯:最大20GHz(ケーブルやコネクタによって変動)
正しいEメールアドレスを入力
安全なフォーム。スパムなし。
安全なフォーム。スパムなし。
QRコードを枠内に合わせ、スキャンしてください。