オレンジ色が特徴のSamtec Nitrowave®ケーブル技術
屈曲による位相と振幅の安定性
層間の一貫した接触抵抗
低密度の誘電体により損失を最小化
最先端のシールド技術とダイナミックパフォーマンスレイヤー(DPL)
銀めっきの強化により腐食の可能性を軽減
次世代の周波数(GHz)に最適化された電気性能:18、32、43.5、71、95、110、130
航空宇宙、防衛、データ通信、コンピュータ・半導体、および計測器市場で高まる需要に対応した設計
機械的および環境的堅牢性
圧潰・摩耗・屈曲・ねじれに対する耐性を備え、引張強度をさらに高めたアーマード仕様
位相対ベンディング=<0.2°×F(GHz)
VSWR = 1.4:1 @ 43.5 GHz(LL043シリーズ)
Samtecは、.047〜.277までの低損失マイクロ波・ミリ波ケーブル、RGタイプケーブル(316、174、178、58、179、6)、12G-SDI Beldenケーブル、高密度連動型およびSamtecによって最適化された製品に対応したRFケーブルアセンブリを幅広く提供しています。インターフェイスタイプには、1.00mm、1.35mm、1.85mm、2.40mm、2.92mm、SMA、SMPM、SMP、MCX、MMCX、BNC、高密度BNC、およびMHF U.FL/W.FLなどをご用意しています。
RFケーブルSolutionator®はコネクターとケーブルを選定するエンジニアを支援し、1分以内での最終部品番号の作成を実現します。製品仕様、価格・在庫状況、モデル・プリントに好影響をもたらします。
Nitrowave®
特徴
製品
50Ωマイクロ波ケーブル
.047~.277の低損失でセミフレキシブルなマイクロ波/ミリ波ケーブル、高密度連動型、Samtecに最適化された製品、様々な組み合わせが可能なエンドオプション付きの高周波18~110GHzケーブル アッセンブリー。
特徴
18~110GHzマイクロ波/ミリ波周波数(サブテラヘルツ・スペクトラム)
多彩な精密RFインターフェースタイプ:1.00 mm、1.35 mm、1.85 mm、2.40 mm、2.92mm、3.50 mm、SMA、SMP、SMPM、連動型SMPM、TNCA、Nタイプ
ケーブル長は標準10mまで(10m未満はカスタムRSP;コンタクト [保護されたEメール])
ケーブル管理が可能
様々な組み合わせが可能なエンドオプションは、アプリケーションに特化したカスタマイズと、既製アッセンブリーのシンプルさとリードタイム効率を組み合わせます。
ハイパフォーマンスなテストアプリケーションに最適
製品
低周波RFケーブル
RGタイプケーブル(316、174、178、58、179、6)、0.81mm・1.13mmマイクロ高周波、12G-SDI、Samtecによって最適化された製品、および標準的な50Ωおよび75Ωのエンドオプション組み合わせた、一般的なサブ6GHz周波数ケーブルアッセンブリーです。
特徴
標準的な50Ω・75Ωインターフェイスタイプ各種:マイクロ高周波(MHF)、SMA、MCX、MMCX、MMCXV、TNC、BNC、SMB、高密度BNC、およびDIN1.0/2.3
12G-SDIに最適化された75ΩBNC・高密度BNCソリューション
医療および航空宇宙アプリケーションに適した非磁性オプションあり
ケーブル長は標準10mまで(10m未満はカスタムRSP;コンタクト [保護されたEメール])
ケーブル管理が可能
様々な組み合わせが可能なエンドオプションは、アプリケーションに特化したカスタマイズと、既製アッセンブリーのシンプルさとリードタイム効率を組み合わせます。
製品
Bulls Eye®
特徴
130 GHz、90 GHz、70 GHz、50 GHz、40 GHzテスト アッセンブリー
評価ボードの小型化とトレース長の短縮を実現
29 AWGおよび23 AWG(.047"および.086")マイクロウェーブ・ケーブル・アセンブリ
Nitrowave®、位相と振幅が安定した高性能マイクロウェーブ・ケーブル・アセンブリ
特性評価対象のSerDesに直接隣接して配置するための基板へのコンプレッションマウント
ソルダーレス設計により、コスト削減と研究室での使いやすさを実現しました。
マイクロストリップ/CPWまたはストリップラインのPCB伝送タイプ
パフォーマンス検証向けにテストボードあり
1.00 mm、1.35 mm、1.85 mm、2.40 mm、2.92 mmの計装接続部
1列または2列
高密度、省スペース設計
アプリケーション:高速デジタルテスト、SerDes特性評価、ATE、量子コンピューティングラックを含む高密度マルチポートパネルおよびI/O接続、高密度ケーブル・ツー・ボード
RFグループ:専任のRFエンジニアがRF関連の問題について個別にサポートを提供
製品
マグナムRF®
ミリ波ケーブル アッセンブリー用の連動式マルチポートRFブロックとケーブル アッセンブリー。スペースが制限され、高い動作周波数が要求される場合に最適です。
特徴
高密度、省スペース設計
さまざまな保持力を備えたプッシュオン インターフェイス
連動式SMPMコネクター:最大65モードフリー動作 GHz
超小型のSMPMスタイルにより、より小さなバンドルサイズを実現し、軽量化とエアフローの向上
50 Ωインピーダンス
保持力を高めるスクリューダウン機能(オプション)
ケーブル・ツー・ボード、および ボード・ツー・ボード ソリューション
アキシャル/ラジアル方向のずれに適した、ブラインド嵌合の銃弾型アダプター
製品
フレキシブル導波管
サムテックの新しい高周波マイクロ導波管技術は、次世代ミリ波システムのニーズを実現しました。柔軟性と小型化を可能にするケーブル設計を採用し、従来の導波管と同様に、損失パフォーマンスにも対応しています。
特徴
フレキシブルでダイナミックな安定性
限りなくゼロに近い損失パフォーマンス
超コンパクトなフォームファクタ
高周波、マイクロ
Vバンド周波数対応(50GHz〜75GHz)
製品
連動型マクロスケール
Samtecの連動型マイクロミニチュア ハイパフォーマンスRFジャック、プラグ、ケーブルは、5.00 mmピッチで、ボード・ツー・ボードまたはケーブル・ツー・ボードのシステムとして使用できます。
特徴
パフォーマンス最大6 GHz
50Ωと75Ωのソリューション
完全連動システムまたは業界標準エンド2オプションと連動
マイクロミニチュア、堅牢なコンタクト
キャプティブパネル スクリューのオプションあり
シングルエンドまたはダブルエンドのケーブル アッセンブリー
ねじ式インサートのオプションあり
製品
シールド ツイストペア ケーブルシステム
100 Ωのアプリケーションに適したハイスピード シールド ツイストペア ケーブル アッセンブリー。
特徴
100 Ωシグナル ルーティング
28 AWGシールド ツイストペア ケーブル
ターミナルおよびソケットエンドのオプションあり
選べるケーブル長
スルーホールバーティカルおよびライトアングル嵌合丸型ジャック
製品
IsoRate®
IsoRate®50Ω高絶縁性RFコネクター&ケーブルは、従来のRFコネクターと比べておよそ半分という大幅なコスト削減を実現します。
特徴
従来のRFと比較して、実質的に同じパフォーマンスでコストを半分に節減
高い絶縁性を提供するEdge Rate®コンタクト
50Ωのボード・ツー・ボード システム
50Ωの完全連動システムまたは業界標準エンド2オプションと連動
ポジティブラッチングも利用可能
製品