SFC-105-T2-L-D - 1.27mm(.05インチ)ピッチ基板対基板/電線対基板レセプタクルソケット/メスコネクタ、低コスト、2列、表面実装(SMT)/スルーホール、Tiger Eye ™
特徴
低コストのTiger Eye™ライトコンタクトを使用
最大8 Gbpsのパフォーマンス
表面実装およびスルーホール実装
バーティカルタイプ
定格電流:最大2.9A
定格電圧:最大275VAC/388VDC
テープ&リール梱包可
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
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| 価格 | $2.025 | $1.632 | $1.367 | $1.198 | $1.018 | $0.912 | $0.763 | $0.657 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SFC-105-T2-L-D-FR | 0 | バルク | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| SFC-105-T2-L-D-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| SFC-105-T2-F-D | 0 | チューブ | 1 | 56 | めっき加工 | いいえ |
| SFC-105-T2-LM-D | 0 | チューブ | 1 | 56 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: チューブ(1パッケージあたり56個) |