SFC-105-T2-L-D-LC-K-TR - .05in/1.27mm Tiger Eye Receptacle Socket Low Cost, 10 Pin, 2 Row, 10µin Gold/Tin, SMT, PhosB, LC, K Pad, Tape & Reel
特徴
低コストのTiger Eye™ライトコンタクトを使用
最大8 Gbpsのパフォーマンス
表面実装およびスルーホール実装
バーティカルタイプ
定格電流:最大2.9A
定格電圧:最大275VAC/388VDC
テープ&リール梱包可
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
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| 価格 | $2.544 | $2.046 | $1.707 | $1.495 | $1.325 | $1.208 | $1.071 | $0.996 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SFC-105-T2-L-D-LC-K | 0 | バルク | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| SFC-105-T2-L-D-LC-K-FR | 0 | テープ&リール | 675 | 675 | パッケージング | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール(1パッケージあたり675個入り) |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |