SFC-107-T2-F-D-K - .05in/1.27mm Tiger Eye Receptacle Socket Low Cost, 14 Pin, 2 Row, Gold Flash/Tin, SMT, PhosB, K Pad
特徴
低コストのTiger Eye™ライトコンタクトを使用
最大8 Gbpsのパフォーマンス
表面実装およびスルーホール実装
バーティカルタイプ
定格電流:最大2.9A
定格電圧:最大275VAC/388VDC
テープ&リール梱包可
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
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| 価格 | $2.434 | $1.955 | $1.633 | $1.435 | $1.238 | $1.113 | $0.957 | $0.842 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SFC-107-T2-F-D-K-FR | 0 | テープ&リール | 675 | 675 | パッケージング | いいえ |
| SFC-107-T2-F-D-K-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 675 | パッケージング | いいえ |
| SFC-107-T2-L-D-K | 0 | チューブ | 1 | 45 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: チューブ(1パッケージあたり45個) |