SFC-110-T2-F-D-K-TR 1.27mm(.05インチ)ピッチ基板対基板/電線対基板レセプタクルソケット/メスコネクタ、低コスト、2列、表面実装(SMT)/スルーホール、Tiger Eye ™
特徴
低コストのTiger Eye™ライトコンタクトを使用
最大8 Gbpsのパフォーマンス
表面実装およびスルーホール実装
バーティカルタイプ
定格電流:最大2.9A
定格電圧:最大275VAC/388VDC
テープ&リール梱包可
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
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| 価格 | $2.610 | $2.330 | $2.132 | $1.997 | $1.737 | $1.560 | $1.342 | $1.186 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SFC-110-T2-F-D-K | 0 | チューブ | 1 | 35 | パッケージング | いいえ |
| SFC-110-T2-F-D-K-FR | 0 | テープ&リール | 725 | 725 | パッケージング | いいえ |
| SFC-110-T2-FM-D-K-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 725 | めっき加工 | いいえ |
| SFC-110-T2-LM-D-K-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 725 | めっき加工 | いいえ |
| SFC-110-T2-L-D-K-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 725 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール(1パッケージあたり725個入り) |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |