SFC-111-T2-F-D-A 1.27mm(.05インチ)ピッチ基板対基板/電線対基板レセプタクルソケット/メスコネクタ、低コスト、2列、表面実装(SMT)/スルーホール、Tiger Eye ™
特徴
低コストのTiger Eye™ライトコンタクトを使用
最大8 Gbpsのパフォーマンス
表面実装およびスルーホール実装
バーティカルタイプ
定格電流:最大2.9A
定格電圧:最大275VAC/388VDC
テープ&リール梱包可
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。