SFC-120-T2-F-D-A-K-TR - .05in/1.27mm Tiger Eye Receptacle Socket Low Cost, 40 Pin, 2 Row, Gold Flash/Tin, SMT, PhosB, A Pin, K Pad, Tape & Reel
特徴
低コストのTiger Eye™ライトコンタクトを使用
最大8 Gbpsのパフォーマンス
表面実装およびスルーホール実装
バーティカルタイプ
定格電流:最大2.9A
定格電圧:最大275VAC/388VDC
テープ&リール梱包可
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
| 明日発送:200点 |
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| 価格 | $4.025 | $3.588 | $3.286 | $3.078 | $2.652 | $2.392 | $2.038 | $1.778 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SFC-120-T2-F-D-A-K | 0 | チューブ | 1 | 19 | パッケージング | いいえ |
| SFC-120-T2-F-D-A-K-FR | 0 | テープ&リール | 550 | 550 | パッケージング | いいえ |
| SFC-120-T2-FM-D-A-K-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 550 | めっき加工 | いいえ |
| SFC-120-T2-L-D-A-K-TR | 2322 | テープ&リール | 1 | 550 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール(1パッケージあたり550個入り) |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |