SFC-120-T2-L-D-A-K - .05in/1.27mm Tiger Eye Receptacle Socket Low Cost, 40 Pin, 2 Row, 10µin Gold/Tin, SMT, PhosB, A Pin, K Pad
特徴
低コストのTiger Eye™ライトコンタクトを使用
最大8 Gbpsのパフォーマンス
表面実装およびスルーホール実装
バーティカルタイプ
定格電流:最大2.9A
定格電圧:最大275VAC/388VDC
テープ&リール梱包可
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
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| 価格 | $4.908 | $4.367 | $4.007 | $3.752 | $3.222 | $2.894 | $2.449 | $2.109 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SFC-120-T2-L-D-A-K-TR | 2322 | テープ&リール | 1 | 550 | パッケージング | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: チューブ(1パッケージあたり19個) |