SFC-140-T2-L-D-A - .05in/1.27mm Tiger Eye Receptacle Socket Low Cost, 80 Pin, 2 Row, 10µin Gold/Tin, SMT, PhosB, A Pin
特徴
低コストのTiger Eye™ライトコンタクトを使用
最大8 Gbpsのパフォーマンス
表面実装およびスルーホール実装
バーティカルタイプ
定格電流:最大2.9A
定格電圧:最大275VAC/388VDC
テープ&リール梱包可
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| 価格 | $7.897 | $7.187 | $6.699 | $6.360 | $5.427 | $4.865 | $4.092 | $3.487 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SFC-140-T2-L-D-A-FR | 0 | バルク | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| SFC-140-T2-L-D-A-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 525 | パッケージング | いいえ |
| SFC-140-T2-F-D-A | 0 | チューブ | 1 | 10 | めっき加工 | いいえ |
| SFC-140-T2-LM-D-A | 0 | チューブ | 1 | 10 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: チューブ(1パッケージあたり10個) |