SFMC-104-03-SM-D .050" Tiger Eye™高信頼性フレキシブル ピンカウント ソケットストリップ
特徴
最大8 Gbpsのパフォーマンス
ピッチ:.050" (1.27 mm)
コンタクトシステム:Tiger Eye™
取付方向:バーティカル
ターミネーション:スルーホール、表面実装
アプリケーション:極性2列多接点 リン青銅コンタクトシステム(最大100ピンまで)
特色:より低コストのめっきオプションあり
定格電流:最大2.9A
定格電圧:最大219VAC/310VDC
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
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| 価格 | $3.125 | $2.509 | $2.094 | $1.837 | $1.568 | $1.411 | $1.187 | $1.008 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SFMC-104-03-SM-D-FR | 0 | バルク | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| SFMC-104-03-SM-D-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 675 | パッケージング | いいえ |
| SFMC-104-03-L-D | 0 | チューブ | 1 | 104 | めっき加工 | いいえ |
| SFMC-104-03-F-D | 0 | チューブ | 1 | 104 | めっき加工 | いいえ |
| SFMC-104-03-S-D | 0 | チューブ | 1 | 104 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: チューブ(1パッケージあたり104個) |