SFMC-105-01-FM-D-P - .050" Tiger Eye™高信頼性フレキシブル ピンカウント ソケットストリップ

特徴

  • 最大8 Gbpsのパフォーマンス

  • ピッチ:.050" (1.27 mm)

  • コンタクトシステム:Tiger Eye™

  • 取付方向:バーティカル

  • ターミネーション:スルーホール、表面実装

  • アプリケーション:極性2列多接点 リン青銅コンタクトシステム(最大100ピンまで)

OEM価格
ブレーク 1 50 100 500 1000 2000 5000 12460
価格 $3.255 $2.654 $2.254 $2.003 $1.565 $1.420 $1.127 $0.835
お客様向けの価格設定を確認するには、ログインが必要です。また、直接サポートへお問い合わせすることも可能です。
アカウントをお持ちでないお客様はこちらより作成できます
プロトコル
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbps 28.05 Gbps 28.9Gbps PAM4 53.13Gbps PAM4 56.1Gbps PAM4 106.25Gbps PAM4 112.2Gbps PAM4 200 Gbps PAM4
8 Gbps NRZ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ
算出方法について
部品固有のドキュメント
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

FW-SMシリーズ サムネイル画像
FW-SM

フレキシブル マイクロボード スタッキングヘッダー、0.050"ピッチ

FW-THシリーズ サムネイル画像
FW-TH

フレキシブル マイクロボード スタッキングヘッダー、0.050"ピッチ

FTSHシリーズ サムネイル画像
FTSH

高信頼性ヘッダーストリップ、 .050" ピッチ

FMTPシリーズ サムネイル画像
FMTP

.050" Tiger Eye™ IDCツイストペアケーブル アッセンブリー、ターミナル

シリーズ画像 TFM-
TFM

1.27mm(.05インチ)ピッチ ボード・ツー・ボード / ワイヤー・ツー・ボード シュラウド付きボックスヘッダーコネクター、1列または2列、ライトアングルまたはバーティカル、表面実装(SMT)/スルーホール、ロッキングクリップ/ネジオプション、Tiger Eye ™

FTSシリーズ サムネイル画像
FTS

マイクロ低背型ヘッダー ストリップ
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
カリフォルニア州プロポジション 65 警告:癌(ベリリウムとニッケル)のリスク。www.p65warnings.ca.gov