SFMC-110-T2-H-D .050" Tiger Eye™高信頼性フレキシブル ピンカウント ソケットストリップ
特徴
最大8 Gbpsのパフォーマンス
ピッチ:.050" (1.27 mm)
コンタクトシステム:Tiger Eye™
取付方向:バーティカル
ターミネーション:スルーホール、表面実装
アプリケーション:極性2列多接点 リン青銅コンタクトシステム(最大100ピンまで)
特色:より低コストのめっきオプションあり
定格電流:最大2.9A
定格電圧:最大219VAC/310VDC
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
| SFMC-110-T2-S-D | 0 | チューブ | 1 | 44 | めっき加工 | いいえ |
| SFMC-110-T2-F-D | 0 | チューブ | 1 | 44 | めっき加工 | いいえ |
| SFMC-110-T2-L-D | 0 | チューブ | 1 | 44 | めっき加工 | いいえ |
| SFMC-110-T2-SM-D | 0 | チューブ | 1 | 44 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |