SFMC-115-02-L-D-P-TR - .050" Tiger Eye™高信頼性フレキシブル ピンカウント ソケットストリップ
特徴
最大8 Gbpsのパフォーマンス
ピッチ:.050" (1.27 mm)
コンタクトシステム:Tiger Eye™
取付方向:バーティカル
ターミネーション:スルーホール、表面実装
アプリケーション:極性2列多接点 リン青銅コンタクトシステム(最大100ピンまで)
特色:より低コストのめっきオプションあり
定格電流:最大2.9A
定格電圧:最大219VAC/310VDC
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| 価格 | $5.077 | $4.622 | $4.304 | $4.092 | $3.530 | $3.180 | $2.714 | $2.374 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SFMC-115-02-L-D-P | 0 | チューブ | 1 | 29 | パッケージング | いいえ |
| SFMC-115-02-L-D-P-FR | 0 | バルク | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| SFMC-115-02-H-D-P-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 425 | めっき加工 | いいえ |
| SFMC-115-02-S-D-P-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 425 | めっき加工 | いいえ |
| SFMC-115-02-L-D-K-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 900 | PickAndPlacePad(ピックアンドプレースパッド) | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール(1パッケージあたり425個入り) |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |