SFMC-117-02-S-D-K-FR - .050" Tiger Eye™高信頼性フレキシブル ピンカウント ソケットストリップ
特徴
最大8 Gbpsのパフォーマンス
ピッチ:.050" (1.27 mm)
コンタクトシステム:Tiger Eye™
取付方向:バーティカル
ターミネーション:スルーホール、表面実装
アプリケーション:極性2列多接点 リン青銅コンタクトシステム(最大100ピンまで)
特色:より低コストのめっきオプションあり
定格電流:最大2.9A
定格電圧:最大219VAC/310VDC
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
| OEM価格 | |||
|---|---|---|---|
| ブレーク | 700 | 1400 | 2100 |
| 価格 | $4.592 | $3.886 | $3.349 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SFMC-117-02-S-D-K | 0 | チューブ | 1 | 26 | パッケージング | いいえ |
| SFMC-117-02-S-D-K-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 700 | パッケージング | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |