SFMH-105-02-L-D-FR - .050" Tiger Eye™高信頼性ソケットストリップ、ホリゾンタル実装

特徴

  • 表面実装ホリゾンタルテール

  • FSHターミナルストリップと嵌合

  • 溶接タブ&ロッキングクリップのオプション

  • 定格電流:最大2.6A

  • 定格電圧:最大213VAC/301VDC

OEM価格
ブレーク 800 1600 3200 5600
価格 $3.318 $2.989 $2.353 $1.707
お客様向けの価格設定を確認するには、ログインが必要です。また、直接サポートへお問い合わせすることも可能です。
アカウントをお持ちでないお客様はこちらより作成できます
部品固有のドキュメント
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

FTSHシリーズ サムネイル画像
FTSH

高信頼性ヘッダーストリップ、 .050" ピッチ

FSHシリーズ サムネイル画像
FSH

.050"シュラウドホリゾンタル表面実装ターミナルストリップ

コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
認証
RU Certificate 本製品はUL文章番号E111594に準拠します。
RoHS準拠 RoHS準拠