SFMH-105-02-L-D-WT-TR - .050" Tiger Eye™高信頼性ソケットストリップ、ホリゾンタル実装
特徴
表面実装ホリゾンタルテール
FSHターミナルストリップと嵌合
溶接タブ&ロッキングクリップのオプション
定格電流:最大2.6A
定格電圧:最大213VAC/301VDC
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
| 明日発送:684点 |
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| 価格 | $5.759 | $5.207 | $4.838 | $4.608 | $3.614 | $3.283 | $2.622 | $1.960 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SFMH-105-02-L-D-WT | 0 | チューブ | 1 | 57 | パッケージング | いいえ |
| SFMH-105-02-L-D-WT-FR | 0 | テープ&リール | 625 | 625 | パッケージング | いいえ |
| SFMH-105-02-LM-D-WT-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 625 | めっき加工 | いいえ |
| SFMH-105-02-LTL-D-WT-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 625 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール(1パッケージあたり625個入り) |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |