SFMH-105-02-LTL-D-TR - .050" Tiger Eye™高信頼性ソケットストリップ、ホリゾンタル実装
特徴
表面実装ホリゾンタルテール
FSHターミナルストリップと嵌合
溶接タブ&ロッキングクリップのオプション
定格電流:最大2.6A
定格電圧:最大213VAC/301VDC
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
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| 価格 | $5.882 | $5.318 | $4.941 | $4.705 | $3.641 | $3.286 | $2.576 | $1.866 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SFMH-105-02-LTL-D | 0 | バルク | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| SFMH-105-02-LTL-D-FR | 0 | バルク | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| SFMH-105-02-L-D-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 800 | めっき加工 | いいえ |
| SFMH-105-02-FTL-D-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 800 | めっき加工 | いいえ |
| SFMH-105-02-LM-D-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 800 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |