SFMH-110-02-FTL-D - .050" Tiger Eye™高信頼性ソケットストリップ、ホリゾンタル実装

特徴

  • 表面実装ホリゾンタルテール

  • FSHターミナルストリップと嵌合

  • 溶接タブ&ロッキングクリップのオプション

  • 定格電流:最大2.6A

  • 定格電圧:最大213VAC/301VDC

OEM価格
ブレーク 1 25 50 100 500 1000 2500 5000
価格 $6.396 $5.781 $5.372 $5.116 $3.944 $3.553 $2.771 $1.989
お客様向けの価格設定を確認するには、ログインが必要です。また、直接サポートへお問い合わせすることも可能です。
アカウントをお持ちでないお客様はこちらより作成できます
部品固有のドキュメント
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

FTSHシリーズ サムネイル画像
FTSH

高信頼性ヘッダーストリップ、 .050" ピッチ

FSHシリーズ サムネイル画像
FSH

.050"シュラウドホリゾンタル表面実装ターミナルストリップ
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
EU ROHS 2 + フタル酸エステル類 非準拠
EU REACH規則
中国RoHS 危険物 - 50年
カリフォルニア州プロポジション 65 警告:癌および生殖に関する危害(ニッケルおよび鉛)のリスク。www.p65warnings.ca.gov