SFMH-110-02-S-D-LC-TR - .050" Tiger Eye™高信頼性ソケットストリップ、ホリゾンタル実装
特徴
表面実装ホリゾンタルテール
FSHターミナルストリップと嵌合
溶接タブ&ロッキングクリップのオプション
定格電流:最大2.6A
定格電圧:最大213VAC/301VDC
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| 価格 | $10.075 | $9.310 | $8.802 | $8.484 | $6.589 | $5.957 | $4.694 | $3.432 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SFMH-110-02-S-D-LC | 0 | チューブ | 1 | 37 | パッケージング | いいえ |
| SFMH-110-02-S-D-LC-FR | 0 | バルク | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| SFMH-110-02-LM-D-LC-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 825 | めっき加工 | いいえ |
| SFMH-110-02-LTL-D-LC-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 825 | めっき加工 | いいえ |
| SFMH-110-02-FTL-D-LC-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 825 | めっき加工 | いいえ |
| SFMH-110-02-L-D-LC-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 825 | めっき加工 | いいえ |
| SFMH-110-02-F-D-LC-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 825 | めっき加工 | いいえ |
| SFMH-110-02-STL-D-LC-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 825 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール(1パッケージあたり825個入り) |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |