SFMH-121-02-L-D .050" Tiger Eye™高信頼性ソケットストリップ、ホリゾンタル実装
特徴
表面実装ホリゾンタルテール
FSHターミナルストリップと嵌合
溶接タブ&ロッキングクリップのオプション
定格電流:最大2.6A
定格電圧:最大213VAC/301VDC
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。