SMS-111-01-L-S - スルーホール マイクロソケット、0.050" x 0.100"ピッチ
SMSはスルーホール実装PCBソケットストリップです。コンタクト間は0.050"(1.27mm)ピッチ、列間は0.100"(2.54mm)ピッチと、PCB設計者により優れた柔軟性を提供。1列または2列のバージョンでご利用いただけます。
特徴
アプリケーション:1列または2列設計(最大100 ピン)
コンタクトシステム:Tiger Buy™
取付方向:バーティカル
ピッチ:.050" (1.27 mm)
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
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| 価格 | $2.758 | $2.250 | $1.910 | $1.698 | $1.344 | $1.225 | $0.989 | $0.753 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMS-111-01-S-S | 246 | チューブ | 1 | 40 | めっき加工 | はい |
| SMS-111-01-G-S | 246 | チューブ | 1 | 40 | めっき加工 | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: チューブ(1パッケージあたり40個) |