SQT-105-01-F-S - 2mm/.079in Box Receptacle Square Tail, 5 Pin, 1 Row, Through Hole, Gold Flash/Tin, .090in Tail
SQTシリーズはスルーホール終端にコスト効率に優れたPCBソケットを提供します。1列~6列でご利用いただけるこのフレキシブルな範囲のソケットは、実績あるTiger Buy™コンタクトを使用します。
特徴
アプリケーション:1列あたり50ピンの1~6列設計による300 I/O
コンタクトシステム:Tiger Buy™
取付方向:バーティカル、ライトアングル
ピッチ:2.00 mm (.0787")
特色:FleXYZ™設計により3つの軸すべてでフレキシブルな設計が可能
終端:スルーホール
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
| 明日発送:2066点 |
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| 価格 | $1.362 | $1.113 | $0.894 | $0.697 | $0.614 | $0.541 | $0.395 | $0.281 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SQT-105-01-L-S | 5655 | チューブ | 1 | 54 | めっき加工 | いいえ |
| SQT-105-01-FM-S | 245 | チューブ | 1 | 54 | めっき加工 | はい |
| SQT-105-01-LM-S | 245 | チューブ | 1 | 54 | めっき加工 | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: チューブ(1パッケージあたり54個) |