TD-109-G-L-3 .100" 2列スクリュー マシーン ターミナルストリップ

特徴

  • アプリケーション:2列(最大72極)

  • コンタクトシステム:マシーンターミナル

  • ピッチ:.100" (2.54 mm)

OEM価格
ブレーク 1 10 25 50 100 500 1000 2000
価格 $7.605 $7.029 $6.644 $6.405 $5.075 $4.633 $3.746 $2.861
お客様向けの価格設定を確認するには、ログインが必要です。また、直接サポートへお問い合わせすることも可能です。
アカウントをお持ちでないお客様はこちらより作成できます
部品固有のドキュメント
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

ESDシリーズ サムネイル画像
ESD

.100"エレベーテッド2列スクリュー マシーン ソケットストリップ

SDシリーズ サムネイル画像
SD

.100" 2列スクリュー マシーン ソケットストリップ

SDLシリーズ サムネイル画像
SDL

.100"低背型2列スクリュー マシーン ソケットストリップ

コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
認証
本製品はUL文章番号E111594に準拠します。
RoHS準拠
環境へのコンプライアンス
ハロゲン ハロゲン化
ペンタオクタ 準拠
感湿レベル 水分の影響を受けにくい
WEEE 対象外
EU ROHS 2 + フタル酸エステル類 免除対象 6c
EU REACH規則
中国RoHS 危険物 - 50年
カリフォルニア州プロポジション 65 警告:癌および生殖に関する危害(ニッケルおよび鉛)のリスク。www.p65warnings.ca.gov