TFC-105-02-F-D-TR 1.27mm(.05インチ)ピッチ、ボード・ツー・ボードおよびワイヤー・ツー・ボードシュラウド付きボックスヘッダーコネクター、低コスト、複列、ライトアングルおよびバーティカル、表面実装(SMT)およびスルーホール、ロッキングクリップオプション、Tiger Eye™
TFCは、TFMシリーズに代わるコスト効率に優れた、高信頼性アプリケーション向けのTiger Eye™コンタクト搭載スルーホールおよび表面実装ヘッダーストリップです。TFCシリーズは、1列または2列の配列で利用可能な.050インチ(1.27mm)ピッチコネクターです。
特徴
最大8 Gbpsのパフォーマンス
ピッチ:.050" (1.27 mm)
コンタクトシステム:直径.018"(0.46 mm)ポスト
スタック高さ複数あり
アプリケーション:高信頼性Tiger Eye™コンタクトソケットおよびケーブル アッセンブリーとの嵌合
取付方向:バーティカル、ライトアングル
ターミネーション:スルーホール、表面実装
定格電流:最大2.9A
定格電圧:最大275VAC/388VDC
特色:より低コストのめっきオプションあり
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
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| 価格 | $1.778 | $1.435 | $1.196 | $1.050 | $0.905 | $0.811 | $0.697 | $0.603 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TFC-105-02-F-D | 0 | チューブ | 1 | 59 | パッケージング | いいえ |
| TFC-105-02-F-D-FR | 0 | バルク | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| TFC-105-02-L-D-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 450 | めっき加工 | いいえ |
| TFC-105-02-FM-D-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 450 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール(1パッケージあたり475個入り) |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |