TFC-112-22-L-D-A-TR 1.27mm(.05インチ)ピッチ、ボード・ツー・ボードおよびワイヤー・ツー・ボードシュラウド付きボックスヘッダーコネクター、低コスト、複列、ライトアングルおよびバーティカル、表面実装(SMT)およびスルーホール、ロッキングクリップオプション、Tiger Eye™

TFCは、TFMシリーズに代わるコスト効率に優れた、高信頼性アプリケーション向けのTiger Eye™コンタクト搭載スルーホールおよび表面実装ヘッダーストリップです。TFCシリーズは、1列または2列の配列で利用可能な.050インチ(1.27mm)ピッチコネクターです。

特徴

  • 最大8 Gbpsのパフォーマンス

  • ピッチ:.050" (1.27 mm)

  • コンタクトシステム:直径.018"(0.46 mm)ポスト

  • スタック高さ複数あり

  • アプリケーション:高信頼性Tiger Eye™コンタクトソケットおよびケーブル アッセンブリーとの嵌合

  • 取付方向:バーティカル、ライトアングル

  • ターミネーション:スルーホール、表面実装

  • 定格電流:最大2.9A

  • 定格電圧:最大275VAC/388VDC

  • 特色:より低コストのめっきオプションあり

OEM価格
ブレーク 1 25 50 100 500 1000 2500 5000
価格 $6.104 $5.518 $5.128 $4.884 $3.737 $3.354 $2.591 $1.826
お客様向けの価格設定を確認するには、ログインが必要です。また、直接サポートへお問い合わせすることも可能です。
アカウントをお持ちでないお客様はこちらより作成できます
プロトコル
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbps 28.05 Gbps 28.9Gbps PAM4 53.13Gbps PAM4 56.1Gbps PAM4 106.25Gbps PAM4 112.2Gbps PAM4 200 Gbps PAM4
8 Gbps NRZ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ
算出方法について
部品固有のドキュメント
嵌合および関連コンポーネント

1.27 mm 1列Tiger Eye™製品群

コンタクト関連シリーズ
ハウジング お問い合わせ ケーブル アッセンブリー ボード アッセンブリー ハンドツール アプリケーター
ISDF CC03M SFSS SFM CAT-HT-203-2830-12 CAT-MC-203-2830-XX-01
CC03R SFSST SFC
ターミナル関連シリーズ
ハウジング ターミナル ケーブル アッセンブリー ボード アッセンブリー ハンドツール アプリケーター
TSDF T1M44-M TFSS TFC CAT-HT-144-2830-12 CAT-MC-144-2830-XX-01
T1M44-R TFSST TFM

1.27 mm 2列Tiger Eye™製品群

コンタクト関連シリーズ
ハウジング お問い合わせ ケーブル アッセンブリー ボード アッセンブリー ハンドツール アプリケーター
ISDF CC03M SFSD SFC CAT-HT-203-2830-12 CAT-MC-203-2830-XX-01
CC03R SFSDT SFM
ターミナル関連シリーズ
ハウジング ターミナル ケーブル アッセンブリー ボード アッセンブリー ハンドツール アプリケーター
TSDF T1M44-M TFSD TFC CAT-HT-144-2830-12 CAT-MC-144-2830-XX-01
T1M44-R TFSDT TFM