TFC-115-12-F-D-LC 1.27mm(.05インチ)ピッチ、ボード・ツー・ボードおよびワイヤー・ツー・ボードシュラウド付きボックスヘッダーコネクター、低コスト、複列、ライトアングルおよびバーティカル、表面実装(SMT)およびスルーホール、ロッキングクリップオプション、Tiger Eye™
TFCは、TFMシリーズに代わるコスト効率に優れた、高信頼性アプリケーション向けのTiger Eye™コンタクト搭載スルーホールおよび表面実装ヘッダーストリップです。TFCシリーズは、1列または2列の配列で利用可能な.050インチ(1.27mm)ピッチコネクターです。
特徴
最大8 Gbpsのパフォーマンス
ピッチ:.050" (1.27 mm)
コンタクトシステム:直径.018"(0.46 mm)ポスト
スタック高さ複数あり
アプリケーション:高信頼性Tiger Eye™コンタクトソケットおよびケーブル アッセンブリーとの嵌合
取付方向:バーティカル、ライトアングル
ターミネーション:スルーホール、表面実装
定格電流:最大2.9A
定格電圧:最大275VAC/388VDC
特色:より低コストのめっきオプションあり
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
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| 価格 | $4.936 | $4.463 | $4.146 | $3.949 | $3.043 | $2.740 | $2.136 | $1.532 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TFC-115-12-F-D-LC-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |