TLE-146-01-G-DV - 2.00 mm Tiger Beam™高コスト効率シングルビーム ソケットストリップ
特徴
アプリケーション:標準およびパススルー2列(最大100ピン)
コンタクトシステム:Tiger Beam™
取付方向:バーティカル
ピッチ:2.00 mm (.0787")
特色:高コスト効率、高信頼性コンタクトシステム
ターミネーション:表面実装
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。