TML-105-01-L-D .050" X .100"シュラウド ターミナルストリップ
特徴
コンタクトシステム:.018"(0.46 mm)角型
取付方向:バーティカル、ライトアングル
ピッチ:.050" (1.27 mm)
特色:ほとんどの堅牢性要件に対応するロッキングクリップのオプションあり
ターミネーション:スルーホール、表面実装
アプリケーション:2列ボディ(最大80 極)、極性/ピン抜き対応可
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。
| 在庫 |
|---|
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| 価格 | $4.551 | $4.114 | $3.822 | $3.640 | $2.608 | $2.263 | $1.574 | $0.885 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TML-105-01-G-D | 0 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| TML-105-01-F-D | 0 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| TML-105-01-T-D | 0 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| TML-105-01-S-D | 0 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |
