TML-140-02-H-D .050" X .100"シュラウド ターミナルストリップ
特徴
コンタクトシステム:.018"(0.46 mm)角型
取付方向:バーティカル、ライトアングル
ピッチ:.050" (1.27 mm)
特色:ほとんどの堅牢性要件に対応するロッキングクリップのオプションあり
ターミネーション:スルーホール、表面実装
アプリケーション:2列ボディ(最大80 極)、極性/ピン抜き対応可
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
| TML-140-02-F-D | 0 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| TML-140-02-G-D | 0 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| TML-140-02-S-D | 0 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| TML-140-02-T-D | 0 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |