TMMS-140-01-H-Q-FS 2.00 mmフルシュラウド4列ターミナルストリップ
特徴
アプリケーション:非目視嵌合に適した高密度シュラウド(最大200ピンまで)
コンタクトシステム:.020"(0.50 mm)角型
取付方向:バーティカル、ライトアングル
ピッチ:2.00 mm (.0787")
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
| TMMS-140-01-S-Q-FS | 0 | チューブ | 1 | 6 | めっき加工 | いいえ |
| TMMS-140-01-L-Q-FS | 0 | チューブ | 1 | 6 | めっき加工 | いいえ |
| TMMS-140-01-LM-Q-FS | 0 | チューブ | 1 | 6 | めっき加工 | いいえ |
| TMMS-140-01-F-Q-FS | 0 | チューブ | 1 | 6 | めっき加工 | いいえ |
| TMMS-140-01-G-Q-FS | 0 | チューブ | 1 | 6 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |