TMMS-142-01-FM-Q-RA-A 2.00 mmフルシュラウド4列ターミナルストリップ

特徴

  • アプリケーション:非目視嵌合に適した高密度シュラウド(最大200ピンまで)

  • コンタクトシステム:.020"(0.50 mm)角型

  • 取付方向:バーティカル、ライトアングル

  • ピッチ:2.00 mm (.0787")

  • 終端:スルーホール

OEM価格
ブレーク 1 10 25 50 100 250 500 1000
価格 $21.517 $20.370 $19.605 $19.127 $15.113 $13.775 $11.099 $8.423
お客様向けの価格設定を確認するには、ログインが必要です。また、直接サポートへお問い合わせすることも可能です。
アカウントをお持ちでないお客様はこちらより作成できます
部品固有のドキュメント
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

ESQTシリーズ サムネイル画像
ESQT

FleXYZ™フレキシブル高さソケットストリップ、2.00mmピッチ

SQTシリーズ サムネイル画像
SQT

高コスト効率ラギッドPCBソケット、2.00mmピッチ

SQWシリーズ サムネイル画像
SQW

高コスト効率ラギッドPCBソケット、2.00mmピッチ