TMMS-150-01-S-Q-RA-FS - 2.00 mmフルシュラウド4列ターミナルストリップ
特徴
アプリケーション:非目視嵌合に適した高密度シュラウド(最大200ピンまで)
コンタクトシステム:.020"(0.50 mm)角型
取付方向:バーティカル、ライトアングル
ピッチ:2.00 mm (.0787")
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 660 |
| 価格 | $47.790 | $45.248 | $43.546 | $42.482 | $34.781 | $32.256 | $26.357 | $20.217 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TMMS-150-01-L-Q-RA-FS | 0 | チューブ | 1 | 5 | めっき加工 | いいえ |
| TMMS-150-01-G-Q-RA-FS | 0 | チューブ | 1 | 5 | めっき加工 | いいえ |
| TMMS-150-01-F-Q-RA-FS | 0 | チューブ | 1 | 5 | めっき加工 | いいえ |
| TMMS-150-01-LM-Q-RA-FS | 0 | チューブ | 1 | 5 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: チューブ(1パッケージあたり5個) |