TPAF-M-H-0-S-2-TY 1.50 mm x 1.75 mmハイスピード エレベーテッド アレー レセプタクル

このアレー レセプタクルはスリーピース エレベーテッド メザニンシステムの一部で、35 mmの標準スタック高さによりシステムのエアフローを向上します。1.5 mm x 1.75 mmピッチのレセプタクルは、リフロー実装時に低熱容量を維持できる低背型設計と、BGAはんだボール技術を採用しています。スリーピースシステムは50ペア、100ペア、または150ペアから、また設置と撤去用のツールを選択することができます。

特徴

  • BGA(はんだボール)技術

  • Hirose® IT5によるデュアルソース

  • 低背型によって、リフロー実装時に低熱容量を維持

  • 金めっきコンタクト

  • 最大300シグナル、150ペア

これらの商品には、オンラインでの価格設定を行っておりません。