TS-114-T-Q-3 .100" 1列スクリュー マシーン ターミナルストリップ

特徴

  • アプリケーション:1列(最大32極)

  • コンタクトシステム:マシーンターミナル

  • ピッチ:.100" (2.54 mm)

これらの商品には、オンラインでの価格設定を行っておりません。
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

ESSシリーズ サムネイル画像
ESS

.100"エレベーテッド1列スクリュー マシーン ソケットストリップ

HSSシリーズ サムネイル画像
HSS

.100"高温1列スクリュー マシーン ソケットストリップ

SLシリーズ サムネイル画像
SL

.100"低背型1列スクリュー マシーン ソケットストリップ

SSシリーズ サムネイル画像
SS

.100" 1列スクリュー マシーン ソケットストリップ

コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
認証
本製品はUL文章番号E111594に準拠します。
RoHS準拠
環境へのコンプライアンス
ハロゲン ハロゲン化
ペンタオクタ 準拠
感湿レベル 水分の影響を受けにくい
WEEE 対象外
EU ROHS 2 + フタル酸エステル類 免除対象 6c
EU REACH規則
中国RoHS 危険物 - 50年
カリフォルニア州プロポジション 65 警告:癌および生殖に関する危害(ニッケルおよび鉛)のリスク。www.p65warnings.ca.gov