TSH-106-01-T-DH-SL - 2.00 mmシュラウド ターミナルストリップ
特徴
アプリケーション:非目視嵌合に適した低背型シュラウド(最大90ピンまで)
コンタクトシステム:.020"(0.50 mm)角型
取付方向:バーティカル、ライトアングル、ホリゾンタル
ピッチ:2.00 mm (.0787")
ターミネーション:スルーホール、表面実装
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
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| 価格 | $2.134 | $1.740 | $1.477 | $1.314 | $1.035 | $0.941 | $0.754 | $0.568 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSH-106-01-T-DH-SL-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| TSH-106-01-S-DH-SL | 0 | チューブ | 1 | 35 | めっき加工 | いいえ |
| TSH-106-01-L-DH-SL | 0 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| TSH-106-01-F-DH-SL | 0 | チューブ | 1 | 35 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |